跳转到主要内容
Medical end-equipment health monitor homepage banner

利用灵活的瑞萨解决方案设计精确、紧凑的医疗设​​备

利用高精度和低功耗的优势,构建适用于各种应用的联网健康监测器。

了解更多
RAA278830 LVDS video bridge homepage banner

ASIL B 级视频诊断 LVDS 桥接芯片

RAA278830 是一款适用于至关重要的汽车显示系统的LVDS OpenLDI LCD视频处理器

了解更多
homepage banner for DA41533

业界领先的 Renesas 首款车规级 Bluetooth® LE

DA14533 是一款符合 AEC-Q100 2 级标准的超低功耗系统级芯片,集成了 2.4GHz 收发器和 Arm® Cortex®-M0+ MCU.

了解更多
RZ/V2N Homepage Banner

15TOPS AI MPU,高性能、节能边缘应用

RZ/V2N MPU 搭载 DRP-AI3 加速器及Cortex®-A55内核,赋能先进视觉AI系统。

了解更多

成功产品组合

提供全面的解决方案,包括模拟、电源、嵌入式处理和连接产品。

查看所有成功产品组合
48V Mobility Platform 48V 移动平台
该款 48V 移动平台为各种电动移动应用提供多功能且适应性强的解决方案。
9-Axis Industrial Motor Control with Ethernet 配备以太网的 9 轴工业电机控制装置
高精度、高效率的 9 轴电机控制装置,专为机器人和工业应用而设计。
Entry Level Voice & Vision AI System 基础款语音和视觉 AI 系统
采用 Arm Cortex-M85 MCU 的高性价比 AI/ML 系统,提供语音、图像识别和安全连接。
Trees grow on a circuit board

创新和目标推动可持续未来

瑞萨电子 2023 年可持续发展报告概述了我们的 ESG 历程和进展

阅读报告

活动与在线研讨会

技业活业和网业研业会

Join us at PCIM - Hall 4, Stand 111 (4-111)
Exhibition
Join us at PCIM - Hall 4, Stand 111 (4-111)
-

瑞萨电子职业发展

瑞萨电子为您提供卓越的职业发展机会,让您深入了解我们作为半导体技术全球领导者的独特优势。

访问职业发展网站
Employee